094-9672: 094-9672 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    094-9672: 094-9672 실-O-링

    부품 번호: 094-9672
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 8
    • 내부 직경(in): 1.62
    • 높이(in): 0.5
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.16
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    320B 320C 312-A 320D 321B 312B E110 312C L E70 320-A L 314C 320B U 321C 318C 320D RR 312C 320B L 320 L 312B L 320-A 323D L 320B LL 320D L 311C