1W-4741: 1W-4741 기어 아이 들러도
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1W-4741: 1W-4741 기어 아이 들러도

    부품 번호: 1W-4741
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 0
    • 외부 직경(in): 0
    motor grader
    12M 3 120M 2 12M 120M 140M 2 140M 14M-3 140M 3 140 12M 2 140M 3 AWD 160M 16M 160M 2 160M 3 14L 160M 3 AWD 12M 3 AWD 16M3 14M3

    pipelayers
    572R PL72 572RII

    track type tractors
    D7R D8N D6R D6T D6H D7H D6TLGPVP D6TXL D6TLGP D6TXWVP D6RIII D6RXW D6RII D6RXL D7RLGP D6RLGP D6RIILGP D6TXW D6HIIXR D7RIILGP D7RII D6TLGPOEM D6HIIXL D8NNSUC D6RIIXL D6RXR D6RIIIXW D7RXR D6RIIIXL D6RIIXW D6HLGP D7RIIXR D6TXLVP D6HIILGP D6T2LGP D6T2XL D6HII D6HIILS D6T2XW

    motor graders
    120M 16M 16M3 14M 160M 140M 18M3 12M 160M2 12M2AWD 140M3 120MAWD 120M2 140M2 140M2AWD 12M3AWD 160M3AWD 140M3AWD 12M3 160M3 160MAWD 160M2AWD 120M2AWD 14LAWD 140-13AWD 12M2

    7 to 9 liter
    C9 C9.3

    pipelayer
    572R II

    excavator
    235D

    track-type tractor
    7A D6R D6H D7H D6T LGP D6H XR 56H 7S D6T XW D6R II D6T XW PAT D6T 6A D7R II D6H II 57H 7U D7R XR 6S 7 D6T XL D6R III D6H XL D7R D6T LGPPAT 6SU 7SU 7S LGP D7R LGP 56 6 D6T XL PAT D8N 57 D6R XL D6R STD

    track excavators
    235B 235C

    10 to 13 liter
    C13