168-4538: 168-4538 제트로 피스톤 냉각
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    168-4538: 168-4538 제트로 피스톤 냉각

    부품 번호: 168-4538
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 4.5
    • 높이(in): 0.8
    • 메모: 0
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988F II 990 II

    off highway trucks
    775D 769D 771C

    engine - generator set
    3412C 3412

    track type tractors
    D9R

    off-highway truck
    769D 771D 773D 775D 769C

    engine - industrial
    3408E 3412E 3412C 3408C

    cold planer
    PM-565B PM-565

    motor grader
    24H

    pipelayers
    589

    wheel loaders
    988F

    wheel dozer
    834B 844

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    vees 27 to 32 liter
    3412C

    wheel tractor-scraper
    633E II 651E 637E 657E 631E

    track-type tractor
    D10R D9N D9R