173-0147: 173-0147 제트로 피스톤 냉각
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    173-0147: 173-0147 제트로 피스톤 냉각

    부품 번호: 173-0147
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 4.5
    • 높이(in): 0.9
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565B

    wheel-type loader
    988B 990 988F II 990 II 988F 992D 992C

    motor grader
    24H

    wheel dozer
    834B 844

    off-highway truck
    771D 773D 771C 769D 775D 69D 773E 775B 769C 773B 775E 772B

    underground articulated truck
    AD45 AE40 II

    excavator
    5110B

    engine - industrial
    3412E 3408E

    wheel tractor-scraper
    637G 637E 657E 637D 631G 633D 631E 651E

    track-type tractor
    D10R D8L D9R D10N D9N D9L