204-5447: 204-5447 제트로 피스톤 냉각
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    204-5447: 204-5447 제트로 피스톤 냉각

    부품 번호: 204-5447
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 4.5
    • 높이(in): 1.2
    3500
    G3512H 3512B 3512C 3516B 3508B 3516C 3512 3516 3516CHD 3512BHD 3516BHD 3512CHD G3520 3512H 3508 3516E

    wheel-type loader
    992G 994F 994K 994 994D

    off highway trucks
    784C 785C 789D 793C 789C 797 785D 776D 789B 777D 789DXQ 777DLRC MT4400DAC

    wheel loaders
    994H 994K

    engine - generator set
    G3516H 3512 3516C 3508 3516 3512B 3508B 3516B PM3516 G3512 3512C PM3508 G3520H G3516C PM3512 3508C PP3516

    petroleum products
    3516B 3516C 3512B 3508C 3512C 3508B 3512 TH48-E80 3516 3512E

    track type tractors
    D11R

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    MT4400D AC 785C 785 777D 776C 793C 789 777B 793B 777C 785D 793D 785B 777 797B 789D 776D

    engine - industrial
    SPS343 3512 3516B 3512B 3508 3512C SPT343 3508B SPF343 3516 3508C 3516C

    track-type tractor
    D11N D11R

    oem solutions
    CAT WDS