1P-1114: 1 P-1114
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-1114: 1 P-1114

    부품 번호: 1P-1114
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 베어링

    자세히 설명 하면:

    • 베어링은 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 교차 구멍:
    • 길이(인치): 3.8
    • 내부 홈: 아니요
    • 높이(in): 0.4
    • 외부 홈: 아니요
    • 자재: 강철
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    936E 926 930R 950B G936 950E 936F 950 916 G926 936 930 926E 930T 920 950B/950E G916

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    wheel-type skidder
    518 120C 518C 515 508 525 FB518

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    951B 953 955K 951C 963 941 943 955L 941B

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C 3304B 3204 G3512 G3406

    motor grader
    130G 120G

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C 527 125C 54H 4P D4HTSK III

    paving compactor
    CS-643 CB-534 CP-653 CS-653 CP-643

    asphalt paver
    WE-851B AP-1200

    excavator
    EL180 EL240 215 225 215B 215D 229D 224 219 225D

    integrated toolcarrier
    IT18 IT28B IT28 IT18B

    track-type tractor
    D4E D4D D5H 4P 5 143 D4H 5A PAT D5C PATLGP 5P D4E SR 140 4A D5C PAT D5C 4 D3B D5H XL 5S 4S 55 D4H XL 54 3 D4H III D3C 53 5A