213-0064: 213-0064 으로 서 자료
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기
    정비 시간?
    쉬워졌습니다.
    250, 500 및 1,000시간 주기로 정비하는 장비 유형에 사용할 수 있는 완전한 정비 키트.

    213-0064: 으로 서 자료

    부품 번호: 213-0064
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    earthmoving compactor
    815B 826H 825H

    forest products
    522B 2290 2391 2491 521 552 541 521B 511 541 2 522 2590 551 552 2 2390 532

    motor grader
    135H 120H 160K 140M 120K 140K 2 160M 2 14L 12H 140M 2 160M 12K 140K 120K 2 12M

    wheel-type loader
    980H 966E 966F II 980G 966D 966F

    wheel loaders
    980H 980G 966FII

    motor graders
    140K 160M 140G 120K 120HNA 12HNA 135HNA 160M2AWD

    wheel tractor scrapers
    637G

    asphalt paver
    AP-755 BG-260D BG-2455D AP-1055D AP-1000D

    7 to 9 liter
    C9

    wheel dozers
    824H

    wheel tractor-scraper
    637E 637D 637G 627G

    expanded mining products
    MD6290