279-7307: 279-7307 Ar 장비를 그래 플
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    279-7307: Ar 장비를 그래 플

    부품 번호: 279-7307
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Inner Wrapper: 16 mm (0.6 in), 0
    • Lower Tine Width: 1031 mm (40.6 in), 0
    • Minimum Opening: 199 mm (7.8 in), 0
    • Outer Wear Plate: 20 mm (0.8 in), 0
    • Outer Wrapper: 12 mm (0.5 in), 0
    • Upper Tine Width: 617 mm (24.3 in), 0
    • Wear Tip Thickness: 0, 30 mm (1.2 in)
    • 내부 덮개(in): 0.6
    • 마모 팁 두께(in): 1.2
    • 무게(lb): 3,350
    • 상부 갈래 폭(in): 24.3
    • 외부 덮개(in): 0.5
    • 외부 마모 플레이트(in): 0.8
    • 죠 개구부(in): 105.8
    • 최소 개구부(in): 7.8
    • 하부 갈래 폭(in): 40.6
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.