장비 작업등

1
현지 가격 및 재고를 보고 온라인으로 주문하십시오.
{imgAlt}Cat® 작업등은 광범위한 작업에서 대형 및 소형 장비의 까다로운 진동 수준을 충족하도록 설계되어 수명이 길고 정비 비용이 낮습니다. 또한, 조명이 잘 되어 있는 작업 환경은 운전자의 안전과 작업 성과를 향상합니다. 이 작업등은 Cat 장비 및 기타 장비에 적합하며 운영 예산에 맞춰 설계된 가격으로 구형 장비에 장착할 수 있습니다.

LED 장비 작업등

우수한 Caterpillar LED 작업등은 매우 긴 수명을 가지고 있고 전구를 사용하지 않으며 높은 내진동, 낮은 전력 소모, 높은 색상 밝기(적색 및 황색으로도 사용 가능) 및 가장 낮은 운용 비용을 특징으로 합니다. 요구 사항에 부합하는 할로겐 및 HID 작업등도 있습니다.

렌즈 패턴 사용 가능

투광 빔, 광범위 및 원거리 투광, 상향 및 하향빔, 사다리꼴 및 역방향

장착 유형

수직, 서스펜션, 수직 서스펜션 및 우측

볼트

24V, 12V, 9-32V, 18-32V, 9/32V, 12/48V 및 9-80V