홈지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 핀180-6391: LINKAGE PIN 64 MM x 280 MM (2.52 IN x 11.02 IN)
홈
지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 핀180-6391: LINKAGE PIN 64 MM x 280 MM (2.52 IN x 11.02 IN)
키키
공장 출하 시 장착
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
180-6391: LINKAGE PIN 64 MM x 280 MM (2.52 IN x 11.02 IN)
Linkage Pin
브랜드: Cat
180-6391: LINKAGE PIN 64 MM x 280 MM (2.52 IN x 11.02 IN)
Linkage Pin
브랜드: Cat
제품 이미지
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 180-6391에 대한 설명
Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
더 보기
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 180-6391 사양
측정 단위
미국미터법
Pin Diameter (in): 2.52
Length (in): 11.02
Effective Length (in): 10.5
Diameter (in): 2.5
더 보기
부품 번호 180-6391의 호환 가능 모델
버킷
BUCKET
휠 로더
950M 962 950 962M 924H 924K 926M 930M 950K 962K
아스팔트 피니셔
MF41WD
더 보기
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보반품 정책
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.