워크숍 공급품래칫 및 소켓소켓194-3522: 9mm Hexagon 6-Point Deep Length Metric Socket
워크숍 공급품래칫 및 소켓소켓
194-3522: 9mm Hexagon 6-Point Deep Length Metric Socket
194-3522: 9mm Hexagon 6-Point Deep Length Metric Socket

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

브랜드: Cat

제품 이미지
194-3522: 9mm Hexagon 6-Point Deep Length Metric Socket
194-3522: 9mm Hexagon 6-Point Deep Length Metric Socket
194-3522: 9mm Hexagon 6-Point Deep Length Metric Socket

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
설명사양
부품 번호 194-3522 사양

측정 단위

미국미터법
Length (mm): 50.8
Length (in): 2.0
Inner Diameter (mm): 5.59
Inner Diameter (in): 0.22
Hex Size (mm): 9.0
Hex Size (in): 0.354
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12.7
Outer Diameter (in): 0.5
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.032
Weight (lb): 0.071
Size (mm): 9.0
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료