382-1538: 배선 GP-센서
382-1538: 배선 GP-센서
382-1538: 배선 GP-센서

브랜드: Cat

fallback-image
382-1538: 배선 GP-센서

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
제품 포함됨

결과가 없습니다.

365-7472: BRACKET AS
365-7472: BRACKET AS수량: 1
265-9596: 9mm 두께 하드 스페이서
265-9596: 9mm 두께 하드 스페이서수량: 16
198-4778: 12mm 두께의 하드 와셔
198-4778: 12mm 두께의 하드 와셔수량: 14
124-1479: 25.4mm 폭 루프 클립
124-1479: 25.4mm 폭 루프 클립수량: 2
372-9143: 3mm 두께 센서 상자 지지대 플레이트
372-9143: 3mm 두께 센서 상자 지지대 플레이트수량: 2
4K-8864: 14.29 mm 내경 스틸 루프 클립
4K-8864: 14.29 mm 내경 스틸 루프 클립수량: 2
4P-7581: 2.3mm 두께 사다리 클립
4P-7581: 2.3mm 두께 사다리 클립수량: 3
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩수량: 18
8T-4133: M10 육각 너트
8T-4133: M10 육각 너트수량: 4
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트수량: 31
8T-4196: M10-1.5 35mm 육각 헤드 볼트
8T-4196: M10-1.5 35mm 육각 헤드 볼트수량: 18
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔수량: 12
365-7277: BRACKET AS
365-7277: BRACKET AS수량: 1
365-7279: PLATE
365-7279: PLATE수량: 1
458-2204: 마운트 브래킷
458-2204: 마운트 브래킷수량: 4
326-9055: 무단계 지시 필름
326-9055: 무단계 지시 필름수량: 2
360-3866: 물체 감지 박스 장착 플레이트
360-3866: 물체 감지 박스 장착 플레이트수량: 2
378-6997: 마운트 브래킷
378-6997: 마운트 브래킷수량: 2
380-6932: 1.5mm 두께 콘덴서 장착 브래킷
380-6932: 1.5mm 두께 콘덴서 장착 브래킷수량: 6
379-8128: Mounting Group
379-8128: Mounting Group수량: 1
349-4915: 물체 감지 상자 장착 브래킷
349-4915: 물체 감지 상자 장착 브래킷수량: 4
5C-9553: M6-1 x 16mm 육각 헤드 볼트
5C-9553: M6-1 x 16mm 육각 헤드 볼트수량: 12
8C-7510: 내부 직경 11.11mm의 단일 튜브 클립
8C-7510: 내부 직경 11.11mm의 단일 튜브 클립수량: 2
8T-4121: 11mm 내경 와셔
8T-4121: 11mm 내경 와셔수량: 6
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 육각 헤드 볼트
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 육각 헤드 볼트수량: 1
8T-4189: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트
8T-4189: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트수량: 8
6V-7383: 12.70mm 내경 클립
6V-7383: 12.70mm 내경 클립수량: 6
133-3260: 19 mm 내경 스틸 스페이서
133-3260: 19 mm 내경 스틸 스페이서수량: 2
205-7299: 13.49 mm 최소 단일 튜브 루프 클립
205-7299: 13.49 mm 최소 단일 튜브 루프 클립수량: 2
347-7917: 객체 감지 레이더 상자
347-7917: 객체 감지 레이더 상자수량: 8
033-8248: 11.1mm 직경 루프 클립
033-8248: 11.1mm 직경 루프 클립수량: 2
5P-4116: 8.8 mm 내경 하드 와셔
5P-4116: 8.8 mm 내경 하드 와셔수량: 8
1-32/44 표시더보기
설명사양호환 모델
부품 번호 382-1538에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 382-1538 사양
Material: Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber
더 보기
부품 번호 382-1538의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료