Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 선택

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 선택

구동 트레인변속기 및 구성품기타 변속기 구성품388-8413: Transmission Idler Shaft
구동 트레인변속기 및 구성품기타 변속기 구성품
388-8413: Transmission Idler Shaft
388-8413: Transmission Idler Shaft

Cat® Idler Shaft

브랜드: Cat

제품 이미지
388-8413: Transmission Idler Shaft
388-8413: Transmission Idler Shaft
388-8413: Transmission Idler Shaft
388-8413: Transmission Idler Shaft
388-8413: Transmission Idler Shaft

Cat® Idler Shaft

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
388-8413용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 388-8413 사양

측정 단위

미국미터법
Material Description: Steel
Overall Length (mm): 283.0
Thread Size (mm): M12
Overall Length (in): 11.141
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 388-8413의 호환 가능 모델

엔진 - 트럭

OEMTCPLUS

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료