Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사
507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt
507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt

Cat® Metric Hex Head Shoulder Bolt, M16x2, 70 mm Long

브랜드: Cat

제품 이미지
507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt
507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt
507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt
507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt
507-0633: M16-2 x 70mm Hex Head Bolt

Cat® Metric Hex Head Shoulder Bolt, M16x2, 70 mm Long

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
507-0633용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 507-0633 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 2.756
자재: 탄소 스틸,강철
Bolt Length (mm): 70
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1.811
Grip Length (mm): 46
Drive Type: External Hex
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 507-0633의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기