장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
브랜드: Cat
로거
227
트랙 로더
941B 951C 951B 955K 955L 941
굴삭기
229 225 219D 215B 231D 215C 215D 235B 235C 235D 235 245 229D 245D 225B 225D 245B 219 215
리퍼
11 10 9 8
휠 스키더
525 515 545
윈치
59N 59L 58L 59 58
불도저
8S 8U 9U 10SU 9SU 11U 10U 11SU 8A
트랙형 트랙터
D10N D8L D10R D11N D9R D11R D9L D9N D9 GC
전방 삽
235C