Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어그로밋9N-0939: GROMMET
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어그로밋9N-0939: GROMMET
9N-0939: GROMMET

브랜드: Cat

fallback-image
9N-0939: GROMMET

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9N-0939 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 9N-0939의 호환 가능 모델

발전기 세트

G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3516K 3508 3412C G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3408C 3406C 3516C 3516B

선박용 엔진

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 C-12 C18 C12 D379A D379B C15 D399 D342C D330C 3508C 3508B 3408B 3406B 3406C 3406E D349 D346 C12 MARINE D348 D398A D398B 3126 3516C 3516E D342 D343 3512C 3512E 3116 3306B 3176C 3176B D333C C32 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 3408 3406

석유 발전기 세트

3512B 3512C

석유 엔진

3516 3512 C15 C13 C18 C11 3508C 3508B C7 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

트럭 엔진

C-15 C-16 3406E 3406C 3406B 3126 3306C

발전기 세트 엔진

3406C 3406B 3408B 3408C D398B 3304B 3306 3304 D379B 3412 3412C G3516B C-12 3508 D399 3406 3408 3512 3516

엔진

3512E 3512C 3516C 3516E

엔진 - 산업용

CG170-16 3406B

냉각 플레이너

PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PR-750B

석유 패키지

3508 C18

가스 엔진

G398 G399 G3512B G3512J G379A G342C G3520B G3508J CG137-12 G3508B G353D G3412 G3408C G3408 G3406 G3512 G3516 G379 G3508

발전기

SR4 SR4B

선박용 보조

3516C 3516B 3512C 3512B 3508C

유압 제어장치

48

차량 엔진

3516 3512

전력 모듈

XQ2280 PMG3516

산업용 엔진

C32 3516B 3516C C18 3406E 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3126B 3408E 3408B 3408C C7 3512E 3512B 3512C 3306B 3456 G3520H 3304 3306 3176C 3176B 3412 D333C 3304B 3406 3512 3196 3412E 3412C 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 D398 D399 D353C D353E D353D C-9 C11 C13 C15 D342C D330C D379 D379B

굴절식 트럭

D30C D25C D350C

엔진 - 장비

C27 3304 3408

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료