바쁜 작업 현장은 끊임없이 변화하고 있습니다. 주변 환경을 인식하는 것이 매우 중요합니다.
시야 향상 I 작업 현장 안전 향상 I 생산성 증대
거친 작업 및 환경에서 사용하도록 특별히 개발 및 설계된 Cat® 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS, Work Area Vision System)은 7인치 LCD 컬러 모니터에서 볼 수 있는 최대 3대의 폐쇄 회로 카메라를 통해 장비 운전자의 시야를 확보합니다. WAVS는 장비 이동으로 촉발되는 자동 시야를 위해 장비에 통합됩니다.
예를 들어 장비가 역방향으로 배치되면 시스템에서 자동으로 미리 결정된 시야를 제공합니다. 카메라 내부 히터를 통해 응축, 눈 및 얼음을 제거합니다. 모든 12V 또는 24V 직류 계통으로 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. Cat® WAVS는 장착이 쉬울 뿐만 아니라 사용하기도 쉽습니다. 장비 운전자는 힘들이지 않고도 시야를 스크롤할 수 있습니다. WAVS가 운전자 시야를 향상하여 생산성이 개선됩니다.
7인치 컬러 LCD 디스플레이
- 조명 조건에서 자동 감지 조명 변경
- 2개의 카메라 시야 사용 가능(파노라마식 115° 및 협각 78°)
- 비산 방지
- 조절식 장착
카메라
- 15G의 진동과 고압 세척을 견디는 견고한 설계
- 응축, 눈 및 얼음을 제거하는 내부 히터 포함
- 자외선 노출 시 어두워지는 포토크로믹 렌즈
Cat WAVS에는 다음을 제공하기 위해 Cat 장비 및 전체 장비에 적합한 1~3개의 카메라 옵션이 제공됩니다.
현장 보증
카메라의 위치를 조정하여 사각지대 위치를 확인하십시오. 그러면 좁은 시야로 인해 발생하는 장비 사고가 감소합니다. 카메라는 장비 주변 환경의 추측을 줄입니다.
작업 효율
총체적 가시성으로 장비 가동 시간과 운전자 효율을 향상합니다.
편의
LCD 디스플레이에서 선명하고 쉽게 이미지를 볼 수 있습니다. 디스플레이에서 장비 주변 환경이 표시되어 운전자의 위치 이동이 감소함에 따라 운전자는 순방향을 유지할 수 있습니다.