Hjem051-7018: MUTTER
Hjem051-7018: MUTTER
051-7018: MUTTER

Merke: Cat

fallback-image
051-7018: MUTTER
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
MåleenheterUSMetrisk
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.3125x12
Thickness (in): 1,375
Thread Size (in): 0,052
Drive (mm): 44,45
Thread Size (mm): 1,3125
Drive (in): 1,75
Thickness (mm): 34,93
MåleenheterUSMetrisk
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.3125x12
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.
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
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert