Hjem120-0050: SKIVE
Hjem120-0050: SKIVE
120-0050: SKIVE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
120-0050: SKIVE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 120-0050

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 120-0050

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål
Outside Diameter (in): 1,26
Outside Diameter (mm): 32,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 22,0
Thickness (mm): 0,3
Thickness (in): 0,012
Inside Diameter (in): 0,866
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 120-0050

GRAVEMASKIN

M312 M315 M318 M320

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet