HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker130-6815: SKIVE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker130-6815: SKIVE
130-6815: SKIVE

Merke: Cat

fallback-image
130-6815: SKIVE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 130-6815

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (in): 2,953
Outside Diameter (mm): 75,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 62,2
Thickness (mm): 1,85
Thickness (in): 0,073
Inside Diameter (in): 2,449
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 130-6815

GRAVELASTER

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet