HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer144-6420: SKRUE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer144-6420: SKRUE
144-6420: SKRUE

Merke: Cat

Produktbilder
144-6420: SKRUE
144-6420: SKRUE
144-6420: SKRUE
144-6420: SKRUE
144-6420: SKRUE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 144-6420

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 1.969
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Grip Length (mm): 30,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Coating: Zinc
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 1,181
Bolt Length (mm): 50,0
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 144-6420

LASTEBIL

797

HJULTRAKTOR

633E II 627G 627F 621F 631E 621G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet