Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Hjem154-8042: AKTUATOR
Hjem154-8042: AKTUATOR
154-8042: AKTUATOR

Cat® Brake Actuator Assembly

Merke: Cat

Produktbilder
154-8042: AKTUATOR
154-8042: AKTUATOR
154-8042: AKTUATOR
154-8042: AKTUATOR
154-8042: AKTUATOR

Cat® Brake Actuator Assembly

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 154-8042

Description:
Brake actuators are used to engage and release the braking system on a machine.

Attributes:
• Spring apply hydraulic release actuator
• Stroke Length: 57.15 mm (2.25 in)
• SAE J1453 Size-6 O-ring face seal inlet
• Sealed against contamination
• Corrosion resistant

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 154-8042

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 114,3
Length (mm): 236,4
Outside Diameter (in): 4,5
Length (in): 9,3
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 154-8042

EJEKTORSLANGE

740 730 740B

HJULLASTER

972G II 966K XE 980K HLG 980G II 966H 966G 972G 966K 972H 972K 980H 966G II 980G 980K

HJULDOSER

824G II 824H 824G 824K

RAMMESTYRT DUMPER

740 735B 725 730 735 OEM 740B 735

VIBRASJONSKOMPAKTOR

825G II 825H 825G 825K

AVFALLSKOMPAKTOR

826H 826K 826G 826G II

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet