Hjem155-1367: SKIVE
Hjem155-1367: SKIVE
155-1367: SKIVE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
155-1367: SKIVE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 155-1367

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 155-1367

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 78,0
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,197
Inside Diameter (mm): 21,0
Thickness (mm): 5,0
Inside Diameter (in): 0,827
Outside Diameter (in): 3,071
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 155-1367

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet