HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter164-1020: BOLT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter164-1020: BOLT
164-1020: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
164-1020: BOLT
164-1020: BOLT
164-1020: BOLT
164-1020: BOLT
164-1020: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 164-1020

Måleenheter

USMetrisk
Length (mm): 153,0
Length (in): 4.53
Pin Diameter (mm): 48,0
Pin Diameter (in): 1,43
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Chromium,Structural Steel,Alloy Nickel,Alloy Steel
Plating: Nickel Plated
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 164-1020

CHALLENGER

35 45 55

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet