HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHodebolter169-4638: BOLT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHodebolter169-4638: BOLT
169-4638: BOLT

Merke: Cat

fallback-image
169-4638: BOLT

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 169-4638

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 169-4638

Måleenheter

USMetrisk
Diameter (in): 4,724
Puller Thread: No
Diameter (mm): 120,0
Material: Low Alloy Steel
Effective Length (mm): 435,0
Effective Length (in): 17,126
Internal Grease Passage Hole: No
Plating: No Plating
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 169-4638

FINKNUSER

P140 VPC-60

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet