HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerLagre og fôringerHetter1U-2943: LAGER
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerLagre og fôringerHetter1U-2943: LAGER
1U-2943: LAGER

BEARING CAP

Merke: Cat

Produktbilder
1U-2943: LAGER
1U-2943: LAGER
1U-2943: LAGER
1U-2943: LAGER
1U-2943: LAGER

BEARING CAP

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 1U-2943

Måleenheter

USMetrisk
Inner Diameter (mm): 201,0
Inner Diameter (in): 7,9
Overall Length (mm): 336,0
Overall Length (in): 13,23
Overall Width (mm): 230,0
Overall Width (in): 9,07
Material: Boron Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1U-2943

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet