HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker212-5595: AVSTANDSSTYKKE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker212-5595: AVSTANDSSTYKKE
212-5595: AVSTANDSSTYKKE

Merke: Cat

fallback-image
212-5595: AVSTANDSSTYKKE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 212-5595

Måleenheter

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 30,0
Inside Diameter (mm): 13,5
Thickness (mm): 6,0
Coating: Mechanical Zinc
Materiale: Sinklegering,Karbonstål
Outside Diameter (in): 1,181
Thickness (in): 0,236
Inside Diameter (in): 0,531
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 212-5595

GRAVEMASKIN

5090B 385C 390D 390D L 365C L 385C FS 385C L 365C L MH 385C L MH 365C 385B 385C 374D L 385C 365C L 385C L

VEIHØVEL

120

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet