Hjem216-2732: SKRUE FLATT HODE
Hjem216-2732: SKRUE FLATT HODE
216-2732: SKRUE FLATT HODE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
216-2732: SKRUE FLATT HODE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 216-2732

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 216-2732

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål,Sinklegering
Bolt Length (in): 2.559
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 5,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,197
Bolt Length (mm): 65,0
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 216-2732

HYDRAULISK MINIGRAVER

302.5

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet