Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer222-4502: 3 mm tykk skive
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer222-4502: 3 mm tykk skive
222-4502: 3 mm tykk skive

Cat® 3 mm tykk skive forhindrer at festeanordningen løsner

Merke: Cat

Produktbilder
222-4502: 3 mm tykk skive
222-4502: 3 mm tykk skive
222-4502: 3 mm tykk skive
222-4502: 3 mm tykk skive
222-4502: 3 mm tykk skive

Cat® 3 mm tykk skive forhindrer at festeanordningen løsner

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 222-4502
Skivetype: Flat
Utvendig diameter (mm): 22,3
Innvendig diameter (mm): 14,3
Tykkelse (mm): 3,0
Material: Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 222-4502

HYDRAULISK SKUFFE

6030 6040

SKUFFE

6040

LASTEBIL

793D 793C 789D 785C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet