HjemRedskaperSkuffer - kompakt hjullaster259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
Hjem
RedskaperSkuffer - kompakt hjullaster
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge

Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.

Merke: Cat

Produktbilder
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge
259-6010: 0.6 m3 (0.8 yd3), Skid Steer Coupler, Base Edge

Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat® Multi-Purpose Buckets have the same loading, reliability and durability characteristics as other Compact Wheel Loader buckets, with the added versatility for digging, dozing, clamping, grading and leveling in a broad range of applications.

Cat® Multi-Purpose Buckets have the same loading, reliability and durability characteristics as other Compact Wheel Loader buckets, with the added versatility for digging, dozing, clamping, grading and leveling in a broad range of applications.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Width: 1784 mm
Width: 70.2 in
Weight: 825 lb
Weight: 374.2 kg
Height: 34.4 in
Height: 874 mm
Length: 841 mm
Length: 33.1 in
Capacity: 0.6 m³
Capacity: 0.8 yd³
Jaw Opening: 20.1 in
Jaw Opening: 510 mm
Clam Angle: 66 degrees
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
MåleenheterUSMetrisk
Width: 1784 mm
Width: 70.2 in
Weight: 825 lb
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hjullaster
904H904B
Vis flere
Hjullaster
904H904B
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 259-6010
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 259-6010

Cat® Multi-Purpose Buckets have the same loading, reliability and durability characteristics as other Compact Wheel Loader buckets, with the added versatility for digging, dozing, clamping, grading and leveling in a broad range of applications.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 259-6010

Måleenheter

USMetrisk
Width: 1784 mm
Width: 70.2 in
Weight: 825 lb
Weight: 374.2 kg
Height: 34.4 in
Height: 874 mm
Length: 841 mm
Length: 33.1 in
Capacity: 0.6 m³
Capacity: 0.8 yd³
Jaw Opening: 20.1 in
Jaw Opening: 510 mm
Clam Angle: 66 degrees
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 259-6010

HJULLASTER

904H 904B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert