HjemRedskaperSkuffer - kompakt hjullaster261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Hjem
RedskaperSkuffer - kompakt hjullaster
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Merke: Cat

Produktbilder
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1391: 1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat® Light Material Buckets leverage many of the same features found in the General Purpose Bucket but with higher volume capacities to handle less dense materials such as top soil, fertilizer, wood chips and many more.

Cat® Light Material Buckets leverage many of the same features found in the General Purpose Bucket but with higher volume capacities to handle less dense materials such as top soil, fertilizer, wood chips and many more.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Width: 2080 mm
Width: 81.9 in
Weight: 1018.8 lb
Weight: 462.1 kg
Height: 38.3 in
Height: 974 mm
Length: 1014 mm
Length: 39.9 in
Capacity: 1.2 m³
Capacity: 1.6 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Interface Type: ISO Coupler
MåleenheterUSMetrisk
Width: 2080 mm
Width: 81.9 in
Weight: 1018.8 lb
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hjullaster
908M906M907M907H906H
Hjuldoser
908906
Vis flere
Hjullaster
908M906M907M907H906H
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 261-1391
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 261-1391

Cat® Light Material Buckets leverage many of the same features found in the General Purpose Bucket but with higher volume capacities to handle less dense materials such as top soil, fertilizer, wood chips and many more.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 261-1391

Måleenheter

USMetrisk
Width: 2080 mm
Width: 81.9 in
Weight: 1018.8 lb
Weight: 462.1 kg
Height: 38.3 in
Height: 974 mm
Length: 1014 mm
Length: 39.9 in
Capacity: 1.2 m³
Capacity: 1.6 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Interface Type: ISO Coupler
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 261-1391

HJULLASTER

908M 906M 907M 907H 906H

HJULDOSER

908 906

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert