HjemSlitestålSkuffebasekanter og -tetningerBasekanter290-2808: KANTENHET
HjemSlitestålSkuffebasekanter og -tetningerBasekanter290-2808: KANTENHET
290-2808: KANTENHET

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
290-2808: KANTENHET
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 290-2808

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 290-2808

Måleenheter

USMetrisk
Width Between Sidebars (mm): 1 593,0
Overall Width (in): 69,173
End Depth (in): 14,961
Adapter Size: K110
Bevel Angle: 22,5
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 60
Overall Width (mm): 1 757,0
Overall Depth (in): 24,409
Size: K110
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 6
Shape: Stepped
Overall Depth (mm): 620,0
Series: K Series
Adapter Series: K Series
End Depth (mm): 380,0
Width Between Sidebars (in): 62,717
Edge Assembly Type: Standard
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 290-2808

GRAVEMASKIN

325D L 324D L 330D L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet