Hjem2U-2634: VANLIG SKIVE
Hjem2U-2634: VANLIG SKIVE
2U-2634: VANLIG SKIVE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
2U-2634: VANLIG SKIVE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Outside Diameter (in): 1,375
Outside Diameter (mm): 34,92
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16,6
Thickness (mm): 2,9
Thickness (in): 0,114
Inside Diameter (in): 0,654
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Outside Diameter (in): 1,375
Outside Diameter (mm): 34,92
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Rammestyrt Dumper
D44BD25DD35CD25CD300DD400ED30CD350ED550BD350DD250BD350CD40DD30DD400D35HPD400DD300B
Vis flere
Rammestyrt Dumper
D44BD25DD35CD25CD300DD400ED30CD350ED550BD350DD250BD350CD40DD30DD400D35HPD400DD300B
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert