HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre2U-2643: NYLONLÅSEMUTTER
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre2U-2643: NYLONLÅSEMUTTER
2U-2643: NYLONLÅSEMUTTER

Merke: Cat

fallback-image
2U-2643: NYLONLÅSEMUTTER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 2U-2643

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 2U-2643

Måleenheter

USMetrisk
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thickness (in): 1,181
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Thread Size (in): 0
Drive (mm): 46,0
Thread Size (mm): M30
Drive (in): 1.811
Thickness (mm): 30,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 2U-2643

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet