HjemSlitestålSliteplaterSliteplater for sidestang360-3328: PLATE
HjemSlitestålSliteplaterSliteplater for sidestang360-3328: PLATE
360-3328: PLATE

Merke: Cat

Produktbilder
360-3328: PLATE
360-3328: PLATE
360-3328: PLATE
360-3328: PLATE
360-3328: PLATE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 360-3328

Måleenheter

USMetrisk
Position: Outer
Height (in): 10,433
Height (mm): 265,0
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,472
Length (mm): 1 929,1
Length (in): 75,949
Material: Structural Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 360-3328

HJULLASTER

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

KOMPAKT HJULLASTER

930 938 926

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet