HjemMotorDrivstoffsystemInnsprøytninger370-7282: Injektorgruppe
HjemMotorDrivstoffsystemInnsprøytninger370-7282: Injektorgruppe
370-7282: Injektorgruppe

Drivstoffinnsprøytningsdyse

Merke: Cat

Produktbilder
370-7282: Injektorgruppe
370-7282: Injektorgruppe
370-7282: Injektorgruppe
370-7282: Injektorgruppe
370-7282: Injektorgruppe
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Drivstoffinnsprøytningsdyse

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 370-7282

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 223,5
Bredde (mm): 121,9
Høyde (mm): 129,5
Lengde (tommer): 8,8
Høyde (tommer): 5,1
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 370-7282

GRAVEMASKIN

330 326 330 GC 323 336 GC

INDUSTRIMOTOR

C6.6

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

MH3040

MOBILT HYDRAULIKKDRIVVERK

330 MHPU

KNUCKLEBOOM-LASTER

579C

AVFALLSKOMPAKTOR

816K

HJULGÅENDE FELLER-LEGGER

2570D 2670D 563D 573D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet