Hjem386-2217: Slangeenhet
Hjem386-2217: Slangeenhet
386-2217: Slangeenhet

XT-3 ES slangeenhet for høyt trykk

Merke: Cat

Produktbilder
386-2217: Slangeenhet
386-2217: Slangeenhet

XT-3 ES slangeenhet for høyt trykk

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 386-2217
Overall Length (mm): 696,0
Weight (kg): 2,329
Material: High Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 386-2217

HJULDOSER

824 824K

VIBRASJONSKOMPAKTOR

825 825K

AVFALLSKOMPAKTOR

826 826K

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet