HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer394-5481: BOLTKONTAKT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer394-5481: BOLTKONTAKT
394-5481: BOLTKONTAKT

Merke: Cat

Produktbilder
394-5481: BOLTKONTAKT
394-5481: BOLTKONTAKT
394-5481: BOLTKONTAKT
394-5481: BOLTKONTAKT
394-5481: BOLTKONTAKT

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 394-5481

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Legert stål,Karbonstål,Sinklegering,Lavlegert stål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Coating: Zinc Flake
Bolt Length (mm): 50,0
Grip Length (in): 0,236
Bolt Length (in): 1.969
Grip Length (mm): 6,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 394-5481

HYDRAULISK MINIGRAVER

302.2D 302.4D 301.7D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet