HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre3B-9507: 1 1/2" sekskantmutter med spor
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre3B-9507: 1 1/2" sekskantmutter med spor
3B-9507: 1 1/2" sekskantmutter med spor

Cat® 1 1/2" slisset sekskantet mutter brukt i stempelenheten

Merke: Cat

Produktbilder
3B-9507: 1 1/2" sekskantmutter med spor
3B-9507: 1 1/2" sekskantmutter med spor

Cat® 1 1/2" slisset sekskantet mutter brukt i stempelenheten

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 3B-9507

Måleenheter

USMetrisk
Størrelse på sekskantet (tommer): 2,25
Tykkelse (mm): 22,23
Størrelse på sekskantet (mm): 57,15
Tykkelse (tommer): 0,875
Muttertype: Sekskantet mutter
Materiale: Stål,Karbonstål,Legeringsblanding: Metall
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 3/2-12
Gjenge: 1-1/2-12
Vekt (kg): 0,25
Vekt (pund): 0,56
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Drive (in): 2.25
Drive (mm): 57,15
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3B-9507

HJULLASTER

950

RØRLEGGINGSMASKIN

PL72 PL83 589 PL87 583T 583R 587T 587R 583K 583H 594H 572G 594

GENERATORSETT

3508B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet