HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer439-0570: BOLT MED SEKSKANTET HODE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer439-0570: BOLT MED SEKSKANTET HODE
439-0570: BOLT MED SEKSKANTET HODE

Merke: Cat

Produktbilder
439-0570: BOLT MED SEKSKANTET HODE
439-0570: BOLT MED SEKSKANTET HODE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 439-0570

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 3.937
Bolt Length (mm): 100,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0,295
Grip Length (mm): 7,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Materiale: Karbonstål,Sinklegering,Lavlegert stål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 439-0570

HYDRAULISK MINIGRAVER

301.7D CR

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet