Hjem441-1350: SKRUE
Hjem441-1350: SKRUE
441-1350: SKRUE

Merke: Cat

fallback-image
441-1350: SKRUE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 441-1350

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 441-1350

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 1.5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,375
Grip Length (mm): 9,52
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 441-1350

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet