465-8186: SETT-ARRESTR FLM
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer465-8186: SETT-ARRESTR FLM

465-8186: SETT-ARRESTR FLM

Merke: Cat

fallback-image

465-8186: SETT-ARRESTR FLM

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

153-8455: 0,84 mm tykk motor luftledninger pakning

Antall: 32

1T-0720: 3/8''-16 x 1 1/4'' 12-punkts hodebolt

Antall: 64

370-7335: Luftinntak (albue)

Antall: 14

370-7336: Luftinntak (albue)

Antall: 2

371-5211: Flammesperre

Antall: 16

4S-5898: 126,59 mm innvendig diameter O-Ring tetning

Antall: 16

5M-2894: 10,2 mm innvendig diameter skive

Antall: 96

165-3930: 0,375" skrue med sekskantet hode

Antall: 32

Viser 1 til 8 av 8

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet