Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerLagre og fôringerValseelementer466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerLagre og fôringerValseelementer466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race
466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race

Cat® Heavy Press Outer Race for Cylindrical Roller Bearing (Race Only), ID X OD X W: 242.8 X 280.1 X 58 mm

Merke: Cat

Produktbilder
466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race
466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race
466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race
466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race
466-9288: Cylindrical Roller Bearing Outer Race

Cat® Heavy Press Outer Race for Cylindrical Roller Bearing (Race Only), ID X OD X W: 242.8 X 280.1 X 58 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 466-9288

Måleenheter

USMetrisk
Type: Cylindrical Roller Bearing
Inside Diameter (mm): 242,83
Outside Diameter (mm): 280,1
Width (mm): 58,0
Inside Diameter (in): 9,56
Outside Diameter (in): 11,03
Width (in): 2,28
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 466-9288

GENERATORSETT

G3520K 3516E G3520

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet