HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler473-0211: SKIVE
Hjem
SlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler
473-0211: SKIVE
473-0211: SKIVE

Merke: Cat

Produktbilder
473-0211: SKIVE
473-0211: SKIVE

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 473-0211
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 473-0211

Måleenheter

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 28,0
Inside Diameter (mm): 15,0
Thickness (mm): 4,0
Materiale: Karbonstål
Outside Diameter (in): 1,102
Thickness (in): 0,157
Inside Diameter (in): 0,591
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 473-0211

ASFALTUTLEGGER

AP-300D AS3173

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert