Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Hjem480-3260: One Wire Braid Compact Hose
Hjem480-3260: One Wire Braid Compact Hose
480-3260: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Merke: Cat

Produktbilder
480-3260: One Wire Braid Compact Hose
480-3260: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 480-3260

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 480-3260
Overall Length (mm): 4 600,0
Weight (kg): 0,973
Material: Medium Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 480-3260

HJULLASTER

994F 994H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet