HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS
481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS

Merke: Cat

Produktbilder
481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS
481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS
481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS
481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS
481-5510: BOLT SEKSKANTET FLENS

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 481-5510

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (mm): 168,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Grip Length (in): 6,614
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 481-5510

BÅTMOTOR

C12.9

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet