HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer492-9775: SEKSKANTET BOLT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer492-9775: SEKSKANTET BOLT
492-9775: SEKSKANTET BOLT

Merke: Cat

fallback-image
492-9775: SEKSKANTET BOLT

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 492-9775

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Type: Hex Head
Materiale: Sinklegering,Karbonstål
Bolt Length (in): 4.331
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Grip Length (mm): 12,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Grip Length (in): 0,472
Bolt Length (mm): 110,0
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 492-9775

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet