HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker4F-2317: SKIVE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker4F-2317: SKIVE
4F-2317: SKIVE

FLAT WASHER

Merke: Cat

Produktbilder
4F-2317: SKIVE
4F-2317: SKIVE

FLAT WASHER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 4F-2317

Måleenheter

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 8,1
Outer Diameter (in): 0,319
Thickness (mm): 1,0
Thickness (in): 0,039
Fits Bolt Sizes (mm): M4
Materiale: Bløtt stål,Karbonstål
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 4,2
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 0,319
Outside Diameter (mm): 8,1
Inside Diameter (in): 0,165
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4F-2317

GRAVEMASKIN

M325D MH M325D L MH

GENERATOR

SR4

BELTELASTER

977D 955C

INDUSTRIMOTOR

D398 D399 D353C D353E D353D 3406C D342 D348 D349 D346 D342C D398B D379 D379B

MOTOR - INDUSTRI

3406B

RØRLEGGINGSMASKIN

583H

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M322D MH M324D2 MH M322D2 MH M318D MH M322D M318D

BÅTMOTOR

D353E D337 D337F D353C D353D D397D D315 D379A D379B D375D D399 D349 D346 D348 D326F D398A D398B D342C D342

BULLDOSER

D8H D9T D9R

GASSMOTOR

G398 G399 G379A G379

GENERATORSETTMOTOR

3508 D379B D399 3512 3516 D398B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet