HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater508-0611: SLITEPLATE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater508-0611: SLITEPLATE
508-0611: SLITEPLATE

Merke: Cat

Produktbilder
508-0611: SLITEPLATE
508-0611: SLITEPLATE
508-0611: SLITEPLATE
508-0611: SLITEPLATE
508-0611: SLITEPLATE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 508-0611

Måleenheter

USMetrisk
Position: Inner
Height (in): 5,724
Height (mm): 145,4
Thickness (mm): 25,0
Thickness (in): 0,984
Length (mm): 289,7
Length (in): 11,406
Material: Structural Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 508-0611

HYDRAULISK SKUFFE

6060

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet