HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkuffeendestykker508-4580: Bunnkant
HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkuffeendestykker508-4580: Bunnkant
508-4580: Bunnkant

Bunnkant for påsveising 40 mm

Merke: Cat

Produktbilder
508-4580: Bunnkant
508-4580: Bunnkant
508-4580: Bunnkant
508-4580: Bunnkant
508-4580: Bunnkant

Bunnkant for påsveising 40 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 508-4580

Måleenheter

USMetrisk
Depth (in): 22,126
Hole Spacing (in): 3,071
Thickness (mm): 40,0
Width (in): 10,433
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 265,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 562,0
Hole Spacing (mm): 78,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 508-4580

HJULLASTER

982M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet